Meniu Caută

Ghidaje liniare 77.0 M5x10 44.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis din inox este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel inoxidabil călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20262907

Numărul piesei producătorului:

20262907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 197,9926 RON
10 - 19 178,1933 RON
20 - 49 168,3192 RON
50 + 158,3943 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

197,99 RON

1 x 197,9926 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Lungime
Material cuști de bile Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 232.0
Greutate g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne