20263072
20263072
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 177,784 RON |
| 10 - 19 | 160,0312 RON |
| 20 - 49 | 151,1292 RON |
| 50 + | 142,227 RON |
| Stil cărucior | Lungime |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| l1 | 180.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 78.0 |
| h2 | 62.0 |
| h3 | 20.0 |
| Greutate g | 3400.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 ±02 | 150.0 |
| w1 | 102.0 |
| w2 ±02 | 80.0 |
| w3 | 51.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3440.0 |
| Static load C0 max. N | 802030 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina