20262969
20262969
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 361,605 RON |
| 10 - 19 | 325,4343 RON |
| 20 - 49 | 307,3745 RON |
| 50 + | 289,2632 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Lungime |
|---|---|
| Material cuști de bile | Stainless |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 106.0 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 490.0 |
| Greutate g | 11.0 |
| h4 | 21.0 |
| l2 ±02 | 90.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1370.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina