20262877
20262877
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 312,0564 RON |
| 10 - 19 | 280,8607 RON |
| 20 - 49 | 265,2379 RON |
| 50 + | 249,665 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Lungime |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 89.0 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 360.0 |
| Greutate g | 9.0 |
| h4 | 19.0 |
| l2 ±02 | 79.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2340.0 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina