Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
3,6486 RON - 5,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
2,8767 RON - 4,5187 RON 200 În stoc
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
72.2 mm
76.0 mm
25.0 mm
2
0,289 RON - 0,4041 RON 33494 În stoc
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
0,3578 RON - 0,4995 RON 13800 În stoc
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
17.1 mm
19.6 mm
14.8 mm
4
2,6803 RON - 4,3643 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
69.0 mm
73.0 mm
25.0 mm
2
3,5223 RON - 5,5571 RON 1078 În stoc
89.0 mm
93.0 mm
93.0 mm
91.0 mm
25.0 mm
2
2,2734 RON - 3,6907 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
2,8066 RON - 4,5467 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
8,0691 RON - 11,5072 RON Solicitați termenul de livrare aici
146.0 mm
151.0 mm
151.0 mm
144.8 mm
149.0 mm
24.5 mm
2
2,0488 RON - 3,3539 RON 2491 În stoc
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
58.0 mm
63.0 mm
24.2 mm
2
3,9714 RON - 6,2728 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
0,9837 RON - 1,3626 RON 1750 În stoc
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
9,1918 RON - 12,2229 RON 300 În stoc
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
0,289 RON - 0,4041 RON 3000 În stoc
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,4953 RON - 0,7858 RON 150 În stoc
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
0,7254 RON - 1,0048 RON 2250 În stoc
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
0,4616 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.7 mm
23.0 mm
23.0 mm
19.2 mm
21.5 mm
14.7 mm
4
0,3297 RON - 0,4616 RON 29200 În stoc
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,7676 RON - 1,0608 RON 1500 În stoc
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
1,5858 RON - 2,133 RON 1000 În stoc
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
  • din 17
Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

10114728

Interval de preț
4,5187 RON - 2,8767 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    72.2 mm
  • d4
    76.0 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Interval de preț
0,4041 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
33494 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 19.6 mm 14.8 mm LDPE Red

10114513

Interval de preț
0,4995 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
13800 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.6 mm
Tapered Cap & Plug 91 mm 25.0 mm LDPE Red

10114759

Interval de preț
5,5571 RON - 3,5223 RON

Niveluri de stoc
1078 În stoc
Caracteristici
  • D
    93.0 mm
  • d1
    89.0 mm
  • d2
    93.0 mm
  • d4
    91.0 mm
  • h
    25.0 mm
Tapered Cap & Plug 63 mm 24.2 mm LDPE Red

10114698

Interval de preț
3,3539 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
2491 În stoc
Caracteristici
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    58.0 mm
  • d4
    63.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Interval de preț
1,3626 RON - 0,9837 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Interval de preț
12,2229 RON - 9,1918 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Interval de preț
0,4041 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Interval de preț
0,7858 RON - 0,4953 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

10114599

Interval de preț
1,0048 RON - 0,7254 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Interval de preț
0,4616 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
29200 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Interval de preț
1,0608 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Interval de preț
2,133 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm