Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114469

Numărul piesei producătorului:

004011800503

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4041 RON
1000 + 0,289 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

202,05 RON

500 x 0,4041 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 13.3 mm
d1 11.8 mm
d2 13.3 mm
d3 10.1 mm
d4 12.2 mm
h 11.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne