Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114605

Numărul piesei producătorului:

004033400503

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,0608 RON
500 - 999 0,9935 RON
1000 + 0,7676 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

265,20 RON

250 x 1,0608 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 36.5 mm
d1 33.4 mm
d2 36.5 mm
d3 31.4 mm
d4 35.0 mm
h 18.3 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne