Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114711

Numărul piesei producătorului:

004071300503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,3643 RON
500 - 999 3,3258 RON
1000 + 2,6803 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

436,43 RON

100 x 4,3643 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 74.0 mm
d1 71.3 mm
d2 74.0 mm
d3 69.0 mm
d4 73.0 mm
h 25.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne