Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2259 RON - 1,9037 RON | 17679 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,238 RON - 0,3332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,3788 RON - 0,5304 RON | 3540 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,6329 RON - 2,3331 RON | 14500 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2259 RON - 1,8751 RON | 20590 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2399 RON - 0,8073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,2385 RON - 0,8116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,2385 RON - 2,3617 RON | 14152 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,3185 RON - 1,1408 RON | 1900 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,5304 RON - 1,961 RON | 9500 În stoc |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,3312 RON - 2,3761 RON | 6400 În stoc |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,3059 RON - 0,9905 RON | 2748 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,2539 RON - 2,3904 RON | 4403 În stoc |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2329 RON - 2,2329 RON | 29000 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2259 RON - 2,2043 RON | 7900 În stoc |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2315 RON - 2,0468 RON | 4000 În stoc |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2834 RON - 0,8616 RON | 354 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2189 RON - 0,8159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,2469 RON - 0,8187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,2301 RON - 0,7972 RON | 60460 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina