10114506
004016700503
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,4616 RON |
| 1000 + | 0,3297 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.748 in |
|---|---|
| D | 19.0 mm |
| d1 | 16.7 mm |
| d1 | 0.657 in |
| d2 | 19.0 mm |
| d2 | 0.748 in |
| d3 | 15.4 mm |
| d3 | 0.606 in |
| d4 | 17.7 mm |
| d4 | 0.697 in |
| h | 0.5 in |
| h | 12.7 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 4 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina