10114728
004074000503
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,5187 RON |
| 500 - 999 | 3,4381 RON |
| 1000 + | 2,8767 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.063 in |
|---|---|
| D | 77.8 mm |
| d1 | 74.0 mm |
| d1 | 2.913 in |
| d2 | 3.063 in |
| d2 | 77.8 mm |
| d3 | 72.2 mm |
| d3 | 2.843 in |
| d4 | 76.0 mm |
| d4 | 2.992 in |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina