Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 21.5 mm 14.7 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114537

Numărul piesei producătorului:

004020700503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6413 RON
1000 + 0,4616 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

320,65 RON

500 x 0,6413 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.0 mm
d1 20.7 mm
d2 23.0 mm
d3 19.2 mm
d4 21.5 mm
h 14.7 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne