Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114766

Numărul piesei producătorului:

004099000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,7395 RON
500 - 999 4,3643 RON
1000 + 3,6486 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

573,95 RON

100 x 5,7395 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 103.0 mm
d1 99.0 mm
d2 103.0 mm
d3 97.0 mm
d4 101.0 mm
h 24.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne