Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 149.0 mm 24.5 mm LDPE Red

Capacul conic standard este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Păstrează murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. Roșu din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114797

Numărul piesei producătorului:

004146000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 11,5072 RON
500 - 999 8,9812 RON
1000 + 8,0691 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 150,72 RON

100 x 11,5072 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 151.0 mm
d1 146.0 mm
d2 151.0 mm
d3 144.8 mm
d4 149.0 mm
h 24.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne