10114599
004031800503
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,0048 RON |
| 500 - 999 | 0,9402 RON |
| 1000 + | 0,7254 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 34.5 mm |
|---|---|
| D | 1.358 in |
| d1 | 31.6 mm |
| d1 | 1.244 in |
| d2 | 34.5 mm |
| d2 | 1.358 in |
| d3 | 1.193 in |
| d3 | 30.3 mm |
| d4 | 33.2 mm |
| d4 | 1.307 in |
| h | 17.5 mm |
| h | 0.689 in |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina