Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 1-7/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107799

Numărul piesei producătorului:

9241000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,3051 RON
1000 + 2,8004 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

530,51 RON

100 x 5,3051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 1-7/8 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne