Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
48600 În stoc
44.4 mm
1-1/4-11 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
1,4594 RON - 1,4594 RON 1550 În stoc
44.5 mm
M42 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,8574 RON - 0,8574 RON 1625 În stoc
27.2 mm
M25 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,9767 RON - 0,9767 RON 500 În stoc
32.0 mm
M28 x 1.5
Roșu
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
1,8804 RON - 1,8804 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
M52 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,8293 RON - 0,8293 RON 25350 În stoc
24.4 mm
M22 x 1.5
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metric
0,5528 RON - 0,5528 RON 120000 În stoc
29.4 mm
3/4-14 in
Roșu
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,296 RON - 0,296 RON 10000 În stoc
11.8 mm
1/8-28 in
Roșu
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
1,9225 RON - 1,9225 RON 2834 În stoc
61.9 mm
#2-11 in
Roșu
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
2,5821 RON - 2,5821 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.5 mm
2-1/4 in
Roșu
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,7367 RON - 0,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.4 mm
7/8-14 in
Roșu
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,1628 RON - 0,3591 RON 1980 În stoc
15.5 mm
M12 x 1.5
Natural
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metric
2700 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,6386 RON - 0,9567 RON 493 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
Galben
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metric
1,8032 RON - 2,777 RON 100 În stoc
26.0 mm
M20 x 1;5
Galben
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metric
0,6514 RON - 0,9567 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16 x 1;5
Galben
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metric
2,5972 RON - 2,5972 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M27 x 2;0
Galben
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metric
0,6386 RON - 0,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M8 x 1;0
Galben
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metric
1,9697 RON - 2,1666 RON 150 În stoc
42.5 mm
M36 x 1;5
Galben
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metric
2,3038 RON - 4,9541 RON 450 În stoc
34.0 mm
M27 x 1;5
Galben
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metric
  • din 8
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069011


Niveluri de stoc
48600 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1-1/4-11 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083604

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M42 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083567

Interval de preț
0,8574 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
1625 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087565

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M28 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087022

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
25350 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069615

Interval de preț
0,5528 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
120000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/4-14 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10070673

Interval de preț
0,296 RON - 0,296 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    1/8-28 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10072936

Interval de preț
1,9225 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
2834 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    #2-11 in
Capac filetat Filete Metric M12 LDPE - PIR Natural

10139585

Interval de preț
0,3591 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
1980 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
Capac filetat Filete Metric M14 HDPE Galben

10107041

Interval de preț
0,9567 RON - 0,6386 RON

Niveluri de stoc
493 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
Capac filetat Filete Metric M20 HDPE Galben

10107089

Interval de preț
2,777 RON - 1,8032 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5
Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

10107171

Interval de preț
2,1666 RON - 1,9697 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 1;5
Capac filetat Filete Metric M27 HDPE Galben

10107133

Interval de preț
4,9541 RON - 2,3038 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M27 x 1;5