Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 1-1/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107669

Numărul piesei producătorului:

9228000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,6924 RON
1000 - 1999 1,4291 RON
2000 + 0,9141 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 346,20 RON

500 x 2,6924 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.0 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 1-1/16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne