Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 3/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107867

Numărul piesei producătorului:

9306000

1211 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,8021 RON
1000 - 1999 1,6383 RON
2000 + 1,4893 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

901,05 RON

500 x 1,8021 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 3/4-16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne