Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 7/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107874

Numărul piesei producătorului:

9307000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 3,1952 RON
1000 - 1999 1,7047 RON
2000 + 1,2023 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 597,60 RON

500 x 3,1952 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.0 mm
H 20.0 mm
h 18.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 7/8
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne