Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10263020

Numărul piesei producătorului:

467055

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,355 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

177,50 RON

500 x 0,355 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 11.0 mm
SW2 12.1 mm
D 13.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 3/8-24 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne