Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10337141

Numărul piesei producătorului:

1258286

2500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1749 1,1436 RON
1750 + 1,0226 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

285,90 RON

250 x 1,1436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 3/4-14 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1258286 înlocuiește:

Capac filetat de etanşare Filete BSP 3/4 HDPE Galben
Numărul piesei Essentra: 10417904
Numărul piesei producătorului: 467079

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne