Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF 7/16 HDPE Galben

Tough HDPE material reduces potential shearing Internal neoprene rubber sealing disk, which limits fluid leakage Recommended to be tightened by hand Hexagonal head enables the cap to be applied or removed by spanner or socket at a low torque
Numărul piesei Essentra:

10434987

Numărul piesei producătorului:

467057

8771 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5129 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

256,45 RON

500 x 0,5129 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 7/16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne