Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10337134

Numărul piesei producătorului:

1258285

8000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5667 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

283,35 RON

500 x 0,5667 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 15.0 mm
h 16.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 7/16-20 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne