Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
A Essentra Components possui ferramentas manuais especializadas, projetadas para fins específicos, como "rethreaders" manuais. Temos ferramentas para extrair e instalar pastilhas roscadas, bem como para identificar e verificar tamanhos de rosca.
Os adaptadores de mangueira de refrigeração - articulados são adequados para sistemas de mangueira de refrigeração de 1/4" e 1/2". Vêm no segmento de 10 e podem ser ligados por intermédio de um conector com uma seleção de tamanhos roscados. O material é acetal para fornecer um acabamento rígido para resistir à pressão
Os bocais da mangueira de líquido refrigerante - ranhura plana permite um spray maior na difusão do líquido refrigerante. A gama é compatível com os sistemas de mangueira de refrigeração de 1/4" e 1/2". O grampo do bico de alargamento na parte articulada do adaptador da mangueira de refrigerante. O material é acetal para fornecer um acabamento rígido para resistir à pressão
Os bocais da mangueira de líquido refrigerante redondos permite um spray maior na difusão do líquido refrigerante. A gama é compatível com os sistemas de mangueira de refrigeração de 1/4" e 1/2". Encaixam na parte articulada do adaptador da mangueira de refrigerante. O material é acetal para fornecer um acabamento rígido para resistir à pressão
As chaves hexadecimais são conhecidas por muitos nomes, incluindo chave macho, chave allen e L-key. A chave única é uma varas hexagonal em forma de L, embora alguns conjuntos dobráveis possuam varas retas de vários tamanhos que estão presas a uma alça, semelhante a um canivete. As chaves sextavadas são utilizadas para apertar e desapertar os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada.
Esta colher de remédio é feita de polipropileno branco (PP) e tem marcações no interior, permitindo ao utilizador administrar doses de 2,5 ml ou 5 ml.
A nossa gama de colheres de medição azuis é feita de polipropileno (PP) e está disponível em vários volumes, desde 5 ml até 60 ml.
Os conectores de mangueira de refrigeração são compatíveis com os sistemas de mangueira de refrigeração de 1/4" e 1/2". São adequados com tamanhos de rosca G 1/2" e G 3/8". O material é acetal para fornecer um acabamento rígido para resistir à pressão
Os fixadores de mangueira de refrigeração - formato em Y faz parte de um sistema que forma uma mangueira de refrigeração ajustável, usada essencialmente para direcionar o fluxo do líquido de refrigeração em várias direções.
A nossa gama de copos de medição é feita de polipropileno transparente (PP) e está disponível em vários tamanhos.
Os nossos espalhadores de borda chanfrados são usados para aplicar e espalhar uniformemente adesivos e também podem ser usados para eliminar bolhas de ar ao aplicar vinil.
Organize e gira cabos com a nossa gama de ferramentas e soluções para organização de cabos.
Funis de HDPE natural que podem ser encontrados em vários tamanhos para diferentes aplicações.
Adicione as nossas lâminas de inserção roscadas ao seu kit de ferramentas.
Nivelador de bolha de ar são projetados para garantir que os seus trabalhos sejam realizados com facilidade e precisão e são um item essencial para o kit de ferramentas de qualquer trabalhador.
Utilize placas de base de andaimes para proteger o chão onde serão colocadas as estruturas do andaime, para evitar que estas danifiquem a superfície.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar