Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Poliamida Rebites de pressão Volantes

 (2 Produtos)

Lista Painel

Fixadores de quarto de volta

Em stock Em produção

Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.

Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.

As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.

  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada
  • Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materiais: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon e PA
  • Opções com classificação UL94 HB e UL94 V2 disponíveis
  • Cores: preto, natural e branco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rebites aparafusados de plástico

Em stock Em produção

Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.

  • Instalação rápida e fácil
  • Elevada força e versatilidade
  • Cores: branco, preto e natural
  • Modelos de cabeça: redonda, em barra e abobadada
  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)