Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com furos de passagem hexagonais ou escareados. Uma tampa roscada dá às dobradiças uma proteção para o suporte roscado e uma aparência estética apelativa. Feitas de fibra de vidro reforçada PQ, a rotação de 200 graus é assegurada por um pino de rotação feito de POM, proporcionando resistência e propriedades anticorrosão.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar