Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
Adaptadores de corte de fibra convertem um furo para um conector SC num furo para um conector ST. O duplexador de fibra ótica permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Em nylon preto ou natural com classificação UL94 V2.
Os clipes limitadores de curva de fibra ótica são fabricados em nylon natural e preto. Concebidos para fornecer proteção contra quebras e dobras em quaisquer aplicações de encaminhamento de fibra. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Permite o encaminhamento da fibra, eliminando problemas como esmagamento, dobras e micro-curvas. Ideal para aplicações de fibra soprada em curtas distâncias e aplicações de lado em curva FTTH/FTTB. Em polipropileno (PP) ou terefetalato de polibutileno (PBT). Opções de cores em preto e branco. Classificação UL94 V0.
Os componentes de fibra ótica permitem que vários cabos de fibra ótica pequenos com aramida sejam terminados mecanicamente e de forma segura. O coletor é empilhável e faculta uma saída para até 4 fios. Um kit de desenvolvimento está também disponível e contém todos os adaptadores (OFM-4-05-19BLK). Em nylon preto com classificação UL94 V2.
O duplexador de tubagem de fibra ótica limitador de curvas permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Disponibiliza uma vasta gama de adaptadores de entrada para cobrir OFBLT, feixes de fibra, cabos e fios de remendos de 2,5 mm a 7,00 mm de diâmetro. Opções em preto, azul e verde. Classificação UL94 V0.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar