Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Mascaramento e revestimento em pó Terminações de tubo Tubagem de masqueamento a alta temperatura

 (2 Produtos)

Lista Painel

Tubos de mascaramento em estrela

Em stock Em produção

A Tubagem em Estrela é uma solução de mascaramento ideal para pernos e pinos longos, para os quais as tampas são demasiado curtas. O perfil em forma de estrela permite que a peça seja flexível e encaixe facilmente em diâmetros apertados.

Esta tubagem é altamente flexível e capaz de se adaptar a várias gamas. Encaixa-se facilmente sobre pernos roscados, tubos não roscados ou formas irregulares. Tem boa resistência térmica.

  • Material: silicone
  • Temperatura máxima: 315 ºC (600 ºF)
  • Cores: azul, verde, vermelho, branco e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tubos de obturação direta

Em stock Em produção

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)