Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(1 Produto)
Premium Draw Latches are available with a gently curved low-profile surface-mount design which is both ergonomically pleasing and resists accidental opening under stress or vibration. The high-strength body encloses all working hardware for improved tamper-resistance. The simple lever action provides secure latching with quick and easy access. The riveted construction enhances robust performance and durability. This makes this latch ideal for indoor and outdoor applications and it has a maximum working load of 1200 N. There is a choice of key alike or keyless.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar