Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Sem chave Travamento do cilindro

 (2 Produtos)

Lista Painel

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Em stock Em produção

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Quarter Turn Locks - Secure

Em stock Em produção

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)