Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(11 Produtos)
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
As inserções de tubos quadradas roscadas são utilizadas para proteger dos rebordos afiados do tubo e proporcionar um acabamento elegante. A inserção de tubo de pressão inclui uma rosca para permitir o ajuste de pés ou rodízios.
As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade
Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As inserções e patins quadrados estão disponíveis numa variedade de opções e estilos. As pastilhas com nervuras quadradas padrão também são com nervuras para facilitar a montagem e o encaixe seguro e cobrir as bordas afiadas. Estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos, 10 cores diferentes e num acabamento polido ou erodido. As inserções quadradas e leves fornecem uma aparência acabada e são projetados para espessuras de parede de 1,0 a 2,0 mm. As inserções quadradas revestidas a crómio e inserções quadradas cromadas oferecem duas opções diferentes de inserção com acabamento cromado. As inserções cromadas oferecem um acabamento atraente e proporcionam uma aparência estética aprimorada. São nervurados para facilitar a inserção e um ajuste positivo. As inserções com crómio fornecem um acabamento muito limpo com um revestimento de cromo de alto brilho. Estão disponíveis em acabamentos cromados ou cromados escuros
Estas ponteiras quadradas de polietileno preto de baixa densidade fornecem uma cobertura elegante para inserções de tubo de formato quadrado, peças das séries SQR, LSQR e SIG. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar