Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

IP rated Com chave Terminações de tubo

 (12 Produtos)

Lista Painel

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock Em produção

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

Em stock Em produção

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pega em T ajustável com compressão

Em stock Em produção

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came - puxar e rodar

Em stock Em produção

Os trincos de came de levantar e rodar (Trincos) com uma operação simples de levantar e rodar e uma ação de compressão. Montam-se facilmente com um suporte ou fixação de encaixe.

Estes trincos beneficiam de um puxador de baixo perfil que se recolhe quando não estiver a ser utilizado. Também conta com um ajuste de preensão simples para maior conveniência. A gama está disponível em vários opções com uma grande variedade de propriedades únicas. Os trincos de cames de levantar e rodar podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações de interior e exterior, incluindo, entre outras, painéis elétricos, tampas de máquinas, equipamentos ferroviários e de construção.

Os modelos incluídos na gama incluem fechos de compressão com compressão de 5 mm, puxadores oscilantes em vários tamanhos carregados em mola, design com ação de batente, com opções que podem ser acionadas com um botão de pressão, bem como opções totalmente metálicas. Também são incluídos os trincos Swell, que otimizam o desempenho em condições de vibração e os trincos de haste de três pontos, com uma engrenagem integrada para trincos em vários pontos.

Recursos

  • Opções à esquerda e à direita
  • Opções vendidas com e sem cames e/ou chaves
  • As opções de tranca incluem sem chave, semelhante a chave (inclui opções de alta segurança), chave CH751, chave Euro, chaves diferentes, ponta dupla de 5 mm e cadeado
  • São fornecidas duas chave com cada trinco (conforme aplicável)
  • Opções com chave disponíveis com obturador em aço inoxidável (tampa de pó)

Especificações
  • Materiais: liga de zinco e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais do came: aço e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais da bucha/vedante: borracha e poliuretano (PU)
  • Opções de acabamento: mate: revestimento a pó, cromado e zincado
  • Cores: natural (prateado) e preto
  • Opções com classificação DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opções com classificações IP65 e IP54
  • Opções com classificações NEMA 4
  • Opções em conformidade com RoHS

Para obter uma cor personalizada ou opções de canhões e chave alternativas, contacte já a Essentra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came com pega rotativa - pega em T

Em stock Em produção

Os trincos came com pega rotativa - pega em T são utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas. A gama vem com um acabamento preto ou cromado. Disponíveis com 2 chaves iguais ou 2 chaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de came - fecho cilíndrico

Em stock Em produção

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - pega em T

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.

A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de quarto de volta para portas espessas

Em stock Em produção

Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamento: cromado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de quarto de volta roscados e em plástico

Em stock Em produção

Os trincos de quarto de volta com mola são fabricados em poliamida reforçada com 30% de fibra de vidro. São uma alternativa muito leve à nossa gama de trincos de quarto de volta em liga de zinco fundido.

A gama dispõe de uma grande variedade de opções de bloqueio, com tipos de cabeça que incluem palhetão duplo de 5 mm, quadrada de 8 mm, triangular de 8 mm e ranhurada.

Os trincos são fornecidos com uma porca de travamento em metal, mas pode ser comprada à parte uma porca de travamento em plástico.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de um quarto de volta - mola/IP65

Em stock Em produção

Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos mini quarto de volta com mola

Em stock Em produção

Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)