Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.
Suporte anti-vibração para máquinas com caixa em aço galvanizado ST37 e um molde de borracha natural. Estes suportes de amortecimento possuem uma dureza de borracha de grau 60 e opções de segurança contra quebra em toda a gama. Estes suportes estão disponíveis numa combinação de tipos e tamanhos de rosca.
As montagens de vibração aparafusadas para trabalhos pesados absorvem o choque e reduzem o ruído com alta aderência ao piso. Estas montagens são ideais para uso como pés em máquinas e transportadores.
Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar