Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(12 Produtos)
Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.
A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
Estão disponíveis dobradiças de plástico contínuas que podem ser fixadas com rebites, parafusos, pregos ou grampos. Têm uma forte resistência química ao óleo, solventes e água do mar e uma resistência à tração de 180N/cm. Possuem um amplo intervalo de temperatura e são fornecidos em rolos de 15,25 com 3 opções de cores diferentes disponíveis
As dobradiças de canto de plástico são feitas de poliamida 30% de fibra de vidro reforçada, com um pino de plástico (POM). Essencialmente, são utilizados em painéis de aço leve. O pino permite uma rápida remoção da porta para facilitar o acesso quando o acesso interno é necessário.
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes
As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes
As dobradiças - sondadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para solda no quadro para mais unidades industriais
As dobradiças de canto de metal têm um ângulo de rotação de 180 graus e são essencialmente usadas para painéis de aço em aplicações de grande porte. A gama é feita de liga de zinco fundido com diferentes tipos de acabamentos. Os painéis são dobradiças com um sistema de pinos.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar/soldar é adequada para aplicações industriais e oferece uma solução de montagem em duas partes – a parte da moldura é aparafusada e a parte da porta é montada com uma porca no pino soldado da porta. A utilização de um pino permite a remoção da porta para fácil acesso. São adequadas para o lado direito e esquerdo.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar