Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(33 Produtos)
O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.
Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha
Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.
Projetado para montar facilmente no quadro com rebite plástico Snap SR. Permite a montagem numa grande variedade de espessuras de painéis. Cabeça de botão no rebite para protusão mínima no lado de baixo do chassis.
O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar