Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.
Braçadeira de Cabos de Arnês Metálico com montagem por parafuso ou perno. A braçadeira monta-se facilmente bastando empurrá-la contra um parafuso ou perno expostos.
O design liso e compacto da braçadeira significa que não haverá saliências sob o chassis. Esta gama de braçadeiras proporciona uma solução de fixação segura, mas simples, que é uma escolha ideal para uma grande gama de aplicações de gestão de cabos.
A braçadeira é flexível, o que permite a libertação rápida e fácil dos feixes de cabos da instalação, bem como acrescentar cabos à braçadeira, se necessário.
Encaixa em diferentes tamanhos de roscas, incluindo: M4, M5, #8 ou #10.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar