Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Acionado por operador e ferramenta Zinco Sob carga de mola

 (1 Produto)

Lista Painel

Trinco de came mini montagem 45 graus c/ mola

Em stock Em produção

Os trincos mini de quarto de volta com encaixe a 45 graus foram especialmente concebidos com uma mola interna que proporciona 1 mm de tensão.

O came assenta num ângulo de 45 graus em relação ao alojamento. O trinco está disponível em várias opções alternativas de gama de aderência e numa seleção de três tipos de cabeça, incluindo: quadrada de 6 mm, triangular de 7 mm e ranhurada.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: revestido a pó preto e cromado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)