Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

AISI NEMA Sem chave

 (11 Produtos)

Lista Painel

Pega em T ajustável com compressão

Em stock Em produção

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Puxador em T de quarto de volta

Em stock Em produção

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de compressão - botão com orelhas

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.

A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.

Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamentos: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock Em produção

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - pega em T

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.

A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - puxar e rodar

Em stock Em produção

A fechadura de compressão de elevação e rotação é ideal para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. A fechadura proporciona 5 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. O recorte para esta gama é de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock Em produção

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de um quarto de volta - mola/IP65

Em stock Em produção

Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock Em produção

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock Em produção

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)