Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(41 Produtos)
Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.
Estes suportes únicos funcionam como mola. A peça flexiona e pode oferecer suporte contínuo ao PCB.
O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.
Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha
Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.
Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.
Projetado para montar facilmente no quadro com rebite plástico Snap SR. Permite a montagem numa grande variedade de espessuras de painéis. Cabeça de botão no rebite para protusão mínima no lado de baixo do chassis.
O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação
A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar