Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
Os nossos selos de utilitários e de medição são especialmente projetados para revelar provas de adulteração ou violação numa grande variedade de medidores ou objetos que requerem um selo de arame fino. O fio pode ser passado através de aberturas pequenas ou difíceis e, em seguida, puxado firmemente antes de ser preso no lugar com o corpo.
Um plástico único que é extremamente adequado para o fabrico de produtos de plástico moldáveis a frio, tais como selos de chumbo assintéticos.
As nossas vedações estreitas foram especialmente concebidas para revelar provas de adulteração ou violação numa variedade de aplicações que exigem uma vedação muito fina. Oferecemos uma ampla gama de cores e um design que permite uma fácil aplicação com uma só mão.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar