Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
A nossa gama de anéis de encaixe é fabricada em nylon e disponibiliza dois tipos diferentes: anéis de encaixe e anilhas de anéis de encaixe. São frequentemente utilizados em combinação com os rebites de roquete se o furo compatível tiver 5,5 mm de diâmetro.
Se forem utilizados anéis de encaixe com os rebites de roquete, a gama de fixação é aumentada, o que permite utilizar todo o comprimento do rebite. Esta combinação é ideal para unir aplicações muito finas.
A anilha do anel de encaixe pode ser utilizada juntamente com um anel de encaixe e um rebite de roquete, o que resulta num maior apoio para a superfície para materiais mais macios e tamanhos de furos maiores. Esta combinação é adequada para aplicações rotativas.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Clipes de pressão de duas peças com partes macho e fêmea para unir dois painéis planos. Os dois rebites possuem dentes que se bloqueiam entre si para um aperto rápido e fácil, que produz um aspeto liso em ambos os lados. Fabricado em nylon 6/6, o fixador conta com baixos perfis em ambos os lados da montagem.
Os nossos fixadores de encaixe contam uma opção de nylon 6/6, uma opção fabricada em polietileno de baixa densidade (LDPE) e uma opção em LDPE com clipe em polipropileno (PP).
O conjunto do rebite inclui um clipe macho e uma anilha fêmea. O clipe macho é trancado na anilha fêmea, formando uma unidade para manter as superfícies juntas. Este conjunto de rebites é a escolha ideal para paineis corrugados.
Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.
Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.
Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.
Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.
Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar