Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(11 Produtos)
As porcas de bloqueio evitam qualquer afrouxamento graças às suas excelentes propriedades anti-vibração
As porcas cegas são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação
As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.
As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.
A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.
Uma porca de flange é uma porca sextavada com uma flange na base, atuando como uma anilha integrada. Espalha a carga e evita danos à peça, além de reduzir o risco de afrouxamento da porca na aplicação.
As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.
A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.
As porcas prisioneiras são aplicadas em furos quadrados, normalmente encontrados nos trilhos de montagem dos racks de equipamentos. A combinação de um furo quadrado e uma porca prisioneira é utilizada nos sistemas de rack, pois permite a escolha de tamanhos de porcas e parafusos; se as roscas estiverem danificadas, a porca poderá ser facilmente substituída porque a chapa é muito fina para ser roscada. A nossa gama é fabricada em aço e encontra-se disponível em vários tamanhos para se adequar à sua aplicação.
As porcas de união são um conector de união que oferecem uma proteção suprema contra a oxidação. A porca conta com uma cabeça sextavada, que é adequada para uma chave Allen M5. Isto permite uma instalação rápida e simples.
Normalmente utilizada em combinação com os parafusos de união para ligar e unir partes de componentes. Adequada para montagens de madeira, incluindo mobiliário de embalagem plana e de madeira.
Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.
As porcas T são ideais para uso com a linha de pés ajustáveis, patins de inclinação, rodízios e parafusos de bloqueio e outras aplicações de montagem de mobiliário. São autotravantes para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática
Estas porcas fáceis de montar, basta inserir num orifício pré-perfurado e bater no lugar com um martelo.
Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.
As porcas sextavadas padrão são uma das porcas mais comuns disponíveis e são utilizadas com âncoras, parafusos (para porcas), pernos, varas roscadas e em qualquer outro fixador que possua roscas de parafuso maquinadas.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar