Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço Componentes de movimiento lineal Porcas sextavadas

 (1 Produto)

Lista Painel

Encomendar porcas de aço sextavadas.

Em stock Em produção

As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. São utilizadas com parafusos de avanço em aço ou aço inoxidável para velocidades de rotação baixas, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto.

Devido ao seu material, são utilizadas em aplicações que exijam força elevada e durabilidade, mas requerem lubrificação para impedir a gripagem da porca no parafuso.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas de aço sextavadas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)