Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Plástico Porca de orelhas (wing)

 (1 Produto)

Lista Painel

Wing & Fly Nuts - Plastic Wing Nuts

Em stock Em produção

Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.

Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.

The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
  • DIN 315 rated
  • RoHS standard

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)