Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Não removível Terminações de tubo Ponteiras de tubos

 (23 Produtos)

Lista Painel

Comprar inserções e patins redondos

Em stock Em produção

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.

Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.

  • Materiais: polietileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Opções de acabamentos: polido e texturado
  • Cores: preto, cinzento e branco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Conetores de tubos

Em stock Em produção

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Conetores de tubos quadrados

Em stock Em produção

Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções angulares quadradas

Em stock Em produção

Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock Em produção

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock Em produção

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções e patins redondos - base de aço

Em stock Em produção

Estas inserções redondas são feitas de poliamida (PA) preta e são fornecidas com uma base de aço, ideal para pavimentos alcatifados. Estão prontas para uma instalação de encaixe por pressão e disponíveis em variantes fixas ou articuladas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções horizontais para inserções retangulares

Em stock Em produção

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções quadradas abobadadas

Em stock Em produção

As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções redondas roscadas

Em stock Em produção

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções redondos - metal

Em stock Em produção

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções retangulares cromadas

Em stock Em produção

As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.

Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patim com mola

Em stock Em produção

Os patins de inserção de mola contam com um design de peça única para facilitar a aplicação. A inserção de mola permite que o deslizamento se encaixe firme e firmemente na perna do mobiliário, garantindo um ajuste estável e seguro. Os patins de inserção de mola são ideais para uso em uma variedade de superfícies, incluindo alcatifas, azulejos e pisos de madeira, e podem ajudar a evitar danos ao piso e reduzir ruídos e arranhões causados pelo movimento do mobiliário. Os patins de pressão são de perfil redondo e vêm numa variedade de materiais e acabamentos de base para se adequarem a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço; aço; nylon
  • Cor: preto, natural, branco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins arredondados

Em stock Em produção

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins de Teflon parafusados

Em stock Em produção

Os patins de Teflon são fixados com a ajuda de um parafuso para garantir uma fixação forte à superfície de montagem. Um furo com 4,5 mm de diâmetro oferece uma entrada de fixação para o parafuso sem danificar a anilha. A anilha de aço tem revestimento de PTFE para proporcionar um deslizamento máximo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções ovais

Em stock Em produção

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções quadrados

Em stock Em produção

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock Em produção

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. O acabamento de alta qualidade é ideal para a apresentação de produtos.

As inserções redondas apresentam um desenho de haste nervurada que proporciona uma inserção fácil e aderência acrescida, para ajudar a fixar a inserção na respetiva montagem.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares

Em stock Em produção

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares - leves

Em stock Em produção

As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.

Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.

  • Material: polietileno
  • Cor: Preto
  • Calibre = 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Ponteiras de tubos redondos

Em stock Em produção

As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Push-On Tilt Glide

Em stock Em produção

Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço
  • Cor: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés para andarilhos - borracha

Em stock Em produção

Ideais para os tamanhos mais comuns de tubos redondos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)