Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ASTME NEMA Poliamida

 (2 Produtos)

Lista Painel

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock Em produção

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de quarto de volta roscados e em plástico

Em stock Em produção

Os trincos de quarto de volta com mola são fabricados em poliamida reforçada com 30% de fibra de vidro. São uma alternativa muito leve à nossa gama de trincos de quarto de volta em liga de zinco fundido.

A gama dispõe de uma grande variedade de opções de bloqueio, com tipos de cabeça que incluem palhetão duplo de 5 mm, quadrada de 8 mm, triangular de 8 mm e ranhurada.

Os trincos são fornecidos com uma porca de travamento em metal, mas pode ser comprada à parte uma porca de travamento em plástico.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)