Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(22 Produtos)
Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.
As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais
Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.
A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.
A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.
Os nossos rodízios de nivelamento multi funcionais são a escolha ideal para maquinaria, armários, equipamentos portáteis e transporte. Movimente e posicione equipamentos de grandes dimensões com uma mão e toda facilidade. A roda é fabricada em poliamida preta e conta com uma caixa em alumínio. Está disponível uma gama de acessórios e ajustes com uma capacidade de carga até 1500 kg.
Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar