Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
As placas modulares para entrada de cabos fornecem uma solução livre de ferramentas, adaptável e que economiza tempo para a instalação de cabos numa parede da caixa. A estrutura modular (até 5 linhas separadas contendo 25 passa-fios no total) fornece uma solução completamente flexível que permite aos utilizadores adicionar e/ou remover a nossa gama de passa-fios de membrana montados em placa que vêm numa faixa de 8 tamanhos diferentes de diâmetro de cabo e podem ser encontrados para venda na nossa linha de passa-fios de membrana.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar