Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

AMS NEMA Pegas com trinco

 (3 Produtos)

Lista Painel

Trincos came - puxar e rodar

Em stock Em produção

Os trincos de came de levantar e rodar (Trincos) com uma operação simples de levantar e rodar e uma ação de compressão. Montam-se facilmente com um suporte ou fixação de encaixe.

Estes trincos beneficiam de um puxador de baixo perfil que se recolhe quando não estiver a ser utilizado. Também conta com um ajuste de preensão simples para maior conveniência. A gama está disponível em vários opções com uma grande variedade de propriedades únicas. Os trincos de cames de levantar e rodar podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações de interior e exterior, incluindo, entre outras, painéis elétricos, tampas de máquinas, equipamentos ferroviários e de construção.

Os modelos incluídos na gama incluem fechos de compressão com compressão de 5 mm, puxadores oscilantes em vários tamanhos carregados em mola, design com ação de batente, com opções que podem ser acionadas com um botão de pressão, bem como opções totalmente metálicas. Também são incluídos os trincos Swell, que otimizam o desempenho em condições de vibração e os trincos de haste de três pontos, com uma engrenagem integrada para trincos em vários pontos.

Recursos

  • Opções à esquerda e à direita
  • Opções vendidas com e sem cames e/ou chaves
  • As opções de tranca incluem sem chave, semelhante a chave (inclui opções de alta segurança), chave CH751, chave Euro, chaves diferentes, ponta dupla de 5 mm e cadeado
  • São fornecidas duas chave com cada trinco (conforme aplicável)
  • Opções com chave disponíveis com obturador em aço inoxidável (tampa de pó)

Especificações
  • Materiais: liga de zinco e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais do came: aço e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais da bucha/vedante: borracha e poliuretano (PU)
  • Opções de acabamento: mate: revestimento a pó, cromado e zincado
  • Cores: natural (prateado) e preto
  • Opções com classificação DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opções com classificações IP65 e IP54
  • Opções com classificações NEMA 4
  • Opções em conformidade com RoHS

Para obter uma cor personalizada ou opções de canhões e chave alternativas, contacte já a Essentra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - puxar e rodar

Em stock Em produção

A fechadura de compressão de elevação e rotação é ideal para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. A fechadura proporciona 5 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. O recorte para esta gama é de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)